请问UR5e末端的六维力传感器的型号是什么?它的控制频率为多少?
机械臂的控制频率与六维力传感器的控制频率相同吗?
如果不同,机械臂的控制频率为多少?
期待您的回复!
谢谢
您好,e系列内置力控传感器无推荐型号,力控传感器作为机器人的一部分,技术参数如下,供参考
| e-Series | UR3e | UR5e | UR10e | UR16e | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工具法兰 | 力,x-y-z | 力矩,x-y-z | 力,x-y-z | 力矩,x-y-z | 力,x-y-z | 力矩,x-y-z | 力,x-y-z | 力矩,x-y-z |
| 范围 | 30N | 10Nm | 50N | 10Nm | 100N | 10Nm | 160N | 10Nm |
| 准确度 | 2.0N | 0.1Nm | 3.5N | 0.2Nm | 5N | 0.2Nm | 5N | 0.2Nm |
| 精度 | 3.5N | 0.1Nm | 4N | 0.3Nm | 5.5N | 0.5Nm | 5.5N | 0.5Nm |